Brides pivotantes manuelles

Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and U-bar.

202-U-K

L'une des séries les plus populaires de notre gamme de serrages de maintien verticaux avec poignée noire. Idéale pour l'utilisation de moyens de contrôle. Les modèles se terminant par "-L"" sont dotés d'une barre en U ouverte permettant de fixer des extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 200.0
Longueur Etrier (in) 1.73
Poids (lb) 0.35
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Longueur Etrier (mm) 43.9
Effort de maintien maximum (N) 890.0
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Poids (kg) 0.16
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Type de produit Standard
Service environnement Normal
Rondelle 215105
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105.0
Application -Travail du bois Excellent/High
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Variation posage pièce Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille 202208-M
Style d'étrier Barre en U
Application -Fermeture Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 65.0
Style de base de montage Base bridée
Couleur de la poignée noir
PublishedDate 1725387608997
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Gammes de produits 202
poignée Verticale
Toggle Lock plus Non
Application -Usinage Pas recommandé
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top