Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
227-U-G
227-U-G
Horizontal-Kniehebelspanner mit grünem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.65
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
500.0
Gewicht (lb)
0.68
Gewicht (kg)
0.31
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
67.3
Maximale Haltekraft (N)
2220.0
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Flankenscheiben
507107
Produktreihe
227
Produkt Typen
Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spindelzubehör
225208-M
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
2
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Grifffarbe
Grün
Handgriff
Horizontal
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top