Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
227-U-G
227-U-G
La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée verte. Les modèles se terminant par "-L" sont dotés d'une barre en U ouverte pour la fixation d'extensions de bras.
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
0.68
Longueur Etrier (in)
2.65
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien (lbf)
500.0
Longueur Etrier (mm)
67.3
Poids (kg)
0.31
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Couleur de la poignée
vert
Style de base de montage
Base bridée
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Assemblage goupille
225208-M
Type de produit
Standard
Style d'étrier
Barre en U
Gammes de produits
227
poignée
Horizontal
Toggle Lock plus
Non
Rondelle
507107
Variation posage pièce
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
Matériel standard
Acier
Cycle de travail
2
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°)
56.0
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top