MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Low profile, horizontal hold down clamp with large hand clearance, flanged base, and U-bar.

237-U-B

Horizontal-Kniehebelspanner mit blauem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.61
Höhe unter Spannarm (in) 1.67
Haltekraft (lb) 750.0
Spannarmlänge (in) 4.0
Maximale Haltekraft (N) 3340.0
Spannarmlänge (mm) 101.5
Gewicht (kg) 0.73
Höhe unter Spannarm (mm) 42.3
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 59.0
Anwendung - Montage Sehr gut
Flankenscheiben 235106
Grifffarbe Blau
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Schweissen Gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spindelzubehör 240208-M
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Bediener Umgebung Normal
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Produktreihe 237
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
PublishedDate 1725393339366
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 93.0
Handgriff Horizontal
Produkt Typen Standard
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top