Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
237-U-B
237-U-B
La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée bleue.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
4.0
Hauteur sous étrier (in)
1.67
Poids (lb)
1.61
Effort de maintien (lbf)
750.0
Effort de maintien maximum (N)
3340.0
Hauteur sous étrier (mm)
42.3
Poids (kg)
0.73
Longueur Etrier (mm)
101.5
Assemblage goupille
240208-M
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Style de base de montage
Base bridée
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (+10°)
59.0
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
237
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
93.0
PublishedDate
1725393339366
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
poignée
Horizontal
Rondelle
235106
Couleur de la poignée
bleu
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top