Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
237-U-G
237-U-G
Horizontal-Kniehebelspanner mit grünem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
750.0
Spannarmlänge (in)
4.0
Gewicht (lb)
1.61
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Höhe unter Spannarm (mm)
42.3
Maximale Haltekraft (N)
3340.0
Gewicht (kg)
0.73
Spannarmlänge (mm)
101.5
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
93.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1725390866426
Standard-Material
Stahl
Spindelzubehör
240208-M
Bediener Umgebung
Normal
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
237
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Grifffarbe
Grün
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
59.0
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
235106
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top