Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
237-U-G
237-U-G
La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée verte.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
4.0
Poids (lb)
1.61
Hauteur sous étrier (in)
1.67
Effort de maintien (lbf)
750.0
Longueur Etrier (mm)
101.5
Poids (kg)
0.73
Effort de maintien maximum (N)
3340.0
Hauteur sous étrier (mm)
42.3
Couleur de la poignée
vert
Matériel standard
Acier
Application -Usinage
Faible/Bas
Assemblage goupille
240208-M
Service environnement
Normal
Rondelle
235106
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
237
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
93.0
Ouverture poignée (+10°)
59.0
poignée
Horizontal
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Base bridée
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Style d'étrier
Barre en U
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
PublishedDate
1725390866426
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top