Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
237-U-K
237-U-K
Horizontal-Kniehebelspanner mit schwarzem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
4.0
Gewicht (lb)
1.61
Haltekraft (lb)
750.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Gewicht (kg)
0.73
Spannarmlänge (mm)
101.5
Höhe unter Spannarm (mm)
42.3
Maximale Haltekraft (N)
3340.0
PublishedDate
1725539586002
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Flankenscheiben
235106
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Grifffarbe
Schwarz
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
93.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
240208-M
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
59.0
Bediener Umgebung
Normal
Produktreihe
237
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top