Brides pivotantes manuelles

Low profile, horizontal hold down clamp with large hand clearance, flanged base, and U-bar.

237-U-K

La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée noire.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 750.0
Longueur Etrier (in) 4.0
Hauteur sous étrier (in) 1.67
Poids (lb) 1.61
Effort de maintien maximum (N) 3340.0
Longueur Etrier (mm) 101.5
Poids (kg) 0.73
Hauteur sous étrier (mm) 42.3
Variation posage pièce Non
Gammes de produits 237
Toggle Lock plus Non
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 93.0
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Assemblage goupille 240208-M
Application -Assemblage Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Base bridée
Matériel standard Acier
Rondelle 235106
PublishedDate 1725539586002
Service environnement Normal
Application -Usinage Faible/Bas
Type de produit Standard
Couleur de la poignée noir
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Fermeture Excellent/Haut
Style d'étrier Barre en U
poignée Horizontal
Ouverture poignée (+10°) 59.0
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top