Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
237-U-Y
237-U-Y
Horizontal-Kniehebelspanner mit gelbem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
750.0
Gewicht (lb)
1.61
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Spannarmlänge (in)
4.0
Maximale Haltekraft (N)
3340.0
Spannarmlänge (mm)
101.5
Höhe unter Spannarm (mm)
42.3
Gewicht (kg)
0.73
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
59.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Grifffarbe
Gelb
Anwendung - Schweissen
Gut
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
240208-M
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Betriebsablauf
2
Produktreihe
237
Flankenscheiben
235106
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
93.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top