Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
237-U-Y
237-U-Y
La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée jaune.
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
1.61
Hauteur sous étrier (in)
1.67
Longueur Etrier (in)
4.0
Effort de maintien (lbf)
750.0
Longueur Etrier (mm)
101.5
Poids (kg)
0.73
Hauteur sous étrier (mm)
42.3
Effort de maintien maximum (N)
3340.0
Rondelle
235106
Gammes de produits
237
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Base bridée
Service environnement
Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
93.0
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Assemblage goupille
240208-M
Matériel standard
Acier
Style d'étrier
Barre en U
Couleur de la poignée
jaune
Application -Usinage
Faible/Bas
Cycle de travail
2
Variation posage pièce
Non
Ouverture poignée (+10°)
59.0
poignée
Horizontal
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top