Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
602-MM-B
602-MM-B
MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT BLAUEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
0.47
Gewicht (lb)
0.11
Haltekraft (lb)
200.0
Hub (in)
0.75
Maximale Haltekraft (N)
900.0
Gewicht (kg)
0.05
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
19.1
Kolben Höhe (mm)
11.9
Kolbengewinde
M6
PublishedDate
1685471123000
Schubstange
Rund
Grifffarbe
Blau
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
602/604/624
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel (empfohlen)
205203-M
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1/28:1
Befestigungsmutter
602105-M
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
602
602 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top