Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
602-MM-B
602-MM-B
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée verte
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.11
Hauteur piston (in)
0.47
Effort de maintien (lbf)
200.0
course piston (in)
0.75
Poids (kg)
0.05
course piston (mm)
19.1
Hauteur piston (mm)
11.9
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Couleur de la poignée
bleu
Toggle Lock plus
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1/28:1
Goupille (recommandé)
205203-M
Goupille incluse?
Non
PublishedDate
1685471123000
Gammes de produits
602/604/624
Poussée piston
M6
Piston
Round
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ecrou de montage (fourni)
602105-M
Style de base de montage
Flange
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Type de produit
Corps fileté
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
602
602 - Serrage a poussoir
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top