MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Destaco�s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602-MM-G

MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT GRÜNEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.47
Hub (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.11
Haltekraft (lb) 200.0
Kolben Höhe (mm) 11.9
Maximale Haltekraft (N) 900.0
Hub (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Andruckspindel inklusive Nein
Schubstange Rund
Grifffarbe Grün
PublishedDate 1685471356000
Befestigungsmutter 602105-M
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1/28:1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 602/604/624
Kolbengewinde M6
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Andruckspindel (empfohlen) 205203-M
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
602
602 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top