Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
602-MM-G
602-MM-G
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée noire
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.11
Hauteur piston (in)
0.47
Effort de maintien (lbf)
200.0
course piston (in)
0.75
Hauteur piston (mm)
11.9
Poids (kg)
0.05
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Imperial or Metric Product
Métrique
course piston (mm)
19.1
Toggle Lock plus
Non
PublishedDate
1685471356000
Poussée piston
M6
Goupille incluse?
Non
Ecrou de montage (fourni)
602105-M
Matériel standard
Acier
Couleur de la poignée
vert
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1/28:1
Type de produit
Corps fileté
Goupille (recommandé)
205203-M
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
602/604/624
Style de base de montage
Flange
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
602
602 - Serrage a poussoir
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top