MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Destaco�s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602-MM-K

MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT SCHWARZEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.11
Kolben Höhe (in) 0.47
Haltekraft (lb) 200.0
Hub (in) 0.75
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 11.9
Gewicht (kg) 0.05
Hub (mm) 19.1
Maximale Haltekraft (N) 900.0
Zusatzverriegelung Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1/28:1
Andruckspindel (empfohlen) 205203-M
Befestigungsmutter 602105-M
Grifffarbe Schwarz
Kolbengewinde M6
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schubstange Rund
Produktreihe 602/604/624
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Andruckspindel inklusive Nein
PublishedDate 1685471403000
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
602
602 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top