Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
602-MM-K
602-MM-K
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée jaune
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
0.75
Poids (lb)
0.11
Hauteur piston (in)
0.47
Effort de maintien (lbf)
200.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur piston (mm)
11.9
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Poids (kg)
0.05
course piston (mm)
19.1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Non
Couleur de la poignée
noir
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston
M6
Style de base de montage
Flange
PublishedDate
1685471403000
Ecrou de montage (fourni)
602105-M
Type de produit
Corps fileté
Gammes de produits
602/604/624
Goupille (recommandé)
205203-M
Goupille incluse?
Non
Matériel standard
Acier
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1/28:1
Piston
Round
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
602
602 - Serrage a poussoir
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top