MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Destaco�s 602 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

602-MM-Y

MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT GELBEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 200.0
Gewicht (lb) 0.11
Hub (in) 0.75
Kolben Höhe (in) 0.47
Hub (mm) 19.1
Kolben Höhe (mm) 11.9
Maximale Haltekraft (N) 900.0
Gewicht (kg) 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Andruckspindel (empfohlen) 205203-M
Schubstange Rund
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1/28:1
Standard-Material Stahl
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 602/604/624
Kolbengewinde M6
Befestigungsmutter 602105-M
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
PublishedDate 1685471456000
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Grifffarbe Gelb
Andruckspindel inklusive Nein
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
602
602 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top