Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
602-MM-Y
602-MM-Y
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée bleue
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
0.75
Poids (lb)
0.11
Effort de maintien (lbf)
200.0
Hauteur piston (in)
0.47
course piston (mm)
19.1
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Hauteur piston (mm)
11.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.05
Style de base de montage
Flange
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Poussée piston
M6
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Corps fileté
Ecrou de montage (fourni)
602105-M
Gammes de produits
602/604/624
PublishedDate
1685471456000
Goupille incluse?
Non
Couleur de la poignée
jaune
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1/28:1
Goupille (recommandé)
205203-M
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
602
602 - Serrage a poussoir
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top