MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Destaco�s 604 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-MM-G

MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT GRÜNEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.59
Gewicht (lb) 0.44
Hub (in) 1.5
Haltekraft (lb) 300.0
Kolben Höhe (mm) 15.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 38.1
Gewicht (kg) 0.2
Maximale Haltekraft (N) 1330.0
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 45:1/26:1
Andruckspindel inklusive Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel (empfohlen) 606104-M
Zusatzverriegelung Nein
Kolbengewinde M8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Schubstange Rund
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
PublishedDate 1685471655000
Befestigungsmutter 606104-M
Standard-Material Stahl
Grifffarbe Grün
Produktreihe 602/604/624
Produktzubehör
604106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top