Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
604-MM-G
604-MM-G
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée noire
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.44
Hauteur piston (in)
0.59
course piston (in)
1.5
Effort de maintien (lbf)
300.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur piston (mm)
15.0
Poids (kg)
0.2
course piston (mm)
38.1
Effort de maintien maximum (N)
1330.0
Piston
Round
Poussée piston
M8
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Corps fileté
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1/26:1
Goupille incluse?
Non
Gammes de produits
602/604/624
PublishedDate
1685471655000
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
Couleur de la poignée
vert
Goupille (recommandé)
606104-M
Style de base de montage
Flange
Accessoires de produit
604106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207943
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top