Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
604-MM-K
604-MM-K
MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT SCHWARZEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
0.59
Gewicht (lb)
0.44
Haltekraft (lb)
300.0
Hub (in)
1.5
Kolben Höhe (mm)
15.0
Hub (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Haltekraft (N)
1330.0
Kolbengewinde
M8
Zusatzverriegelung
Nein
Schubstange
Rund
Produktreihe
602/604/624
Andruckspindel inklusive
Nein
PublishedDate
1685471702000
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Grifffarbe
Schwarz
Andruckspindel (empfohlen)
606104-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Standard-Material
Stahl
Befestigungsmutter
606104-M
Produktzubehör
604106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top