Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
604-MM-K
604-MM-K
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée jaune
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
300.0
Hauteur piston (in)
0.59
Poids (lb)
0.44
course piston (in)
1.5
Effort de maintien maximum (N)
1330.0
Poids (kg)
0.2
Imperial or Metric Product
Métrique
course piston (mm)
38.1
Hauteur piston (mm)
15.0
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1/26:1
Style de base de montage
Flange
Poussée piston
M8
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
Couleur de la poignée
noir
Gammes de produits
602/604/624
Matériel standard
Acier
Goupille incluse?
Non
Type de produit
Corps fileté
PublishedDate
1685471702000
Piston
Round
Goupille (recommandé)
606104-M
Accessoires de produit
604106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207943
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top