Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
624-MM-G
624-MM-G
MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT GRÜNEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.63
Kolben Höhe (in)
0.81
Haltekraft (lb)
700.0
Hub (in)
2.63
Gewicht (kg)
0.74
Kolben Höhe (mm)
20.6
Maximale Haltekraft (N)
3110.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
66.8
Andruckspindel inklusive
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
PublishedDate
1685471795000
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Produktreihe
602/604/624
Zusatzverriegelung
Nein
Kolbengewinde
M10
Befestigungsmutter
624105-M
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
624105-M
Standard-Material
Stahl
Schubstange
Rund
Grifffarbe
Grün
Produktzubehör
624106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top