Brides pivotantes manuelles

Destaco�s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-MM-G

serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée noire
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 700.0
Hauteur piston (in) 0.81
Poids (lb) 1.63
course piston (in) 2.63
Poids (kg) 0.74
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 3110.0
Hauteur piston (mm) 20.6
course piston (mm) 66.8
Style de base de montage Flange
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 602/604/624
Piston Round
Ecrou de montage (fourni) 624105-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 49:1/21:1
PublishedDate 1685471795000
Poussée piston M10
Goupille (recommandé) 624105-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Corps fileté
Couleur de la poignée vert
Goupille incluse? Non
Toggle Lock plus Non
Accessoires de produit
624106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top