MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Destaco�s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-MM-Y

MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT GELBEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.81
Haltekraft (lb) 700.0
Hub (in) 2.63
Gewicht (lb) 1.63
Kolben Höhe (mm) 20.6
Gewicht (kg) 0.74
Hub (mm) 66.8
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Haltekraft (N) 3110.0
Andruckspindel (empfohlen) 624105-M
Grifffarbe Gelb
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 602/604/624
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 49:1/21:1
Andruckspindel inklusive Nein
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Kolbengewinde M10
Befestigungsmutter 624105-M
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1685472021000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Zusatzverriegelung Nein
Produktzubehör
624106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top