Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
624-MM-Y
624-MM-Y
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée jaune
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
700.0
Hauteur piston (in)
0.81
course piston (in)
2.63
Poids (lb)
1.63
Effort de maintien maximum (N)
3110.0
course piston (mm)
66.8
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.74
Hauteur piston (mm)
20.6
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ecrou de montage (fourni)
624105-M
Type de produit
Corps fileté
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Piston
Round
Couleur de la poignée
jaune
Style de base de montage
Flange
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
49:1/21:1
Gammes de produits
602/604/624
Poussée piston
M10
Toggle Lock plus
Non
PublishedDate
1685472021000
Goupille (recommandé)
624105-M
Accessoires de produit
624106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top