Handspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, front mount base, and U-bar.

225-UF

Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise mit Frontbefestigung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.69
Haltekraft (lb) 500.0
Gewicht (lb) 0.7
Höhe unter Spannarm (in) 1.31
Gewicht (kg) 0.32
Höhe unter Spannarm (mm) 33.3
Maximale Haltekraft (N) 2220.0
Spannarmlänge (mm) 68.3
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
PublishedDate 1725479804031
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Gut
Handgriff Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produkt Typen Standard
Zusatzverriegelung Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 92.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Spindelzubehör 215208-M
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 225
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben 215105
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Spannarm
Standard-Material Stahl
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top