Products
Solutions
Resources
Company
Contact
FR
EN
DE
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
FR
EN
DE
Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Serrages manuels avec base à montage frontal
225-UF
225-UF
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas avec base à montage frontal
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
1.31
Poids (lb)
0.7
Effort de maintien (lbf)
500.0
Longueur Etrier (in)
2.69
Hauteur sous étrier (mm)
33.3
Longueur Etrier (mm)
68.3
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
Poids (kg)
0.32
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Rondelle
215105
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92.0
Toggle Lock plus
Non
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Usinage
Faible/Bas
Style d'étrier
Barre en U
poignée
Horizontal
PublishedDate
1725479804031
Style de base de montage
Base bridée
Variation posage pièce
Non
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
70.0
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Application -Travail du bois
Excellent/High
Assemblage goupille
215208-M
Gammes de produits
225
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top