Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner mit Handfreiheit – Serien 2002 | DESTACO
2002-U-LS-BLK
2002-U-LS-BLK
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Haltekraft (lb)
600
Spannarmlänge (in)
1.93
Gewicht (lb)
0.49
Spannarmlänge (mm)
49
Maximale Haltekraft (N)
2700
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Gewicht (kg)
0.22
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelzubehör
215208-M
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktreihe
2002
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
PublishedDate
1725480165841
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen
Gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produkt Typen
Standard
Back to Top