Pinces de maintien

Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2002-U-LS-BLK

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 600
Hauteur sous étrier (in) 0.95
Poids (lb) 0.49
Longueur Etrier (in) 1.93
Poids (kg) 0.22
Effort de maintien maximum (N) 2700
Longueur Etrier (mm) 49
Hauteur sous étrier (mm) 24.1
Application -Fermeture Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Rondelle 215105
Service environnement Normal
Gammes de produits 2002
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier (Noir)
PublishedDate 1725480165000
Assemblage goupille 215208-M
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style d'étrier Barre en U
Style de base de montage Base droite
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 66
Variation posage pièce Non
poignée Verticale
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top