Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner mit Handfreiheit – Serien 2002 | DESTACO
2002-USS
2002-USS
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
600
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Gewicht (lb)
0.49
Spannarmlänge (in)
1.93
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Spannarmlänge (mm)
49
Gewicht (kg)
0.22
Maximale Haltekraft (N)
2700
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
PublishedDate
1725538657000
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
2002
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
Spindelzubehör
215208-M
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Edelstahl
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Flankenscheiben
215105
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Standard
Back to Top