Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
serrages de maintien 2002 (série)
2002-USS
2002-USS
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
600
Poids (lb)
0.49
Hauteur sous étrier (in)
0.95
Longueur Etrier (in)
1.93
Effort de maintien maximum (N)
2700
Hauteur sous étrier (mm)
24.1
Longueur Etrier (mm)
49
Poids (kg)
0.22
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
Toggle Lock plus
Non
Ouverture poignée (+10°)
66
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce
Non
PublishedDate
1725538657000
Type de produit
Standard
Assemblage goupille
215208-M
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Faible/Bas
Gammes de produits
2002
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Verticale
Matériel standard
Acier inoxydable
Rondelle
215105
Style d'étrier
Barre en U
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Back to Top