Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 202 | DESTACO
202-U-L-BLK
202-U-L-BLK
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.35
Spannarmlänge (in)
1.5
Haltekraft (lb)
200
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Maximale Haltekraft (N)
890
Gewicht (kg)
0.16
Spannarmlänge (mm)
38.1
Produktreihe
202
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
offener Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
PublishedDate
1725390436000
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung
Normal
Produktzubehör
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top