Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 202 (série)
202-U-L-BLK
202-U-L-BLK
Un des modèles les plus couramment utilise.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Longueur Etrier (in)
1.5
Effort de maintien (lbf)
200
Poids (lb)
0.35
Poids (kg)
0.16
Longueur Etrier (mm)
38.1
Hauteur sous étrier (mm)
23.4
Effort de maintien maximum (N)
890
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Variation posage pièce
Non
Application -Travail du bois
Excellent/High
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier (Noir)
poignée
Verticale
Application -Usinage
Pas recommandé
Ouverture poignée (+10°)
65
Toggle Lock plus
Non
PublishedDate
1725390436000
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Standard
Gammes de produits
202
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Style de base de montage
Base bridée
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Accessoires de produit
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top