Kniehebelspanner

Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, straight base, and open U-bar.

202-UB-L-BLK

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.92
Spannarmlänge (in) 1.5
Gewicht (lb) 0.35
Haltekraft (lb) 200
Maximale Haltekraft (N) 890
Spannarmlänge (mm) 38.1
Gewicht (kg) 0.16
Höhe unter Spannarm (mm) 23.4
Produktreihe 202
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
PublishedDate 1725390350000
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 105
Standard-Material Stahl (Schwarz)
Handgriff Vertikal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung nicht geeignet
Bediener Umgebung Normal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 65
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Schweissen Bedingt
Produkt Typen Standard
Spannarmausführung offener Spannarm
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktzubehör
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top