Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 202 (série)
202-UB-L-BLK
202-UB-L-BLK
Un des modèles les plus couramment utilise.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
1.5
Poids (lb)
0.35
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Effort de maintien (lbf)
200
Longueur Etrier (mm)
38.1
Hauteur sous étrier (mm)
23.4
Poids (kg)
0.16
Effort de maintien maximum (N)
890
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Style de base de montage
Base droite
PublishedDate
1725390350000
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
65
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Usinage
Pas recommandé
Type de produit
Standard
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Matériel standard
Acier (Noir)
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Verticale
Gammes de produits
202
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Accessoires de produit
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top