Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207 | DESTACO
207-TUL
207-TUL
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
3.84
Haltekraft (lb)
375
Gewicht (lb)
0.73
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
97.6
Gewicht (kg)
0.33
Maximale Haltekraft (N)
1670
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff
T-Handgriff
Spannarmausführung
U-Spannarm lang
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
207
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Standard-Material
Stahl
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage
Sehr gut
PublishedDate
1725393089000
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Flankenscheiben
507107
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top