Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Pinces de maintien 207 (série)
207-TUL
207-TUL
Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.73
Effort de maintien (lbf)
375
Longueur Etrier (in)
3.84
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (mm)
97.6
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Effort de maintien maximum (N)
1670
Poids (kg)
0.33
Rondelle
507107
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Base droite
Ouverture poignée (+10°)
57
PublishedDate
1725393089000
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Poignée en T
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
207
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Application -Usinage
Faible/Bas
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
99
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U longue
Accessoires de produit
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top