Kniehebelspanner

Vertical hold down clamp with black finish, straight base, and open U-bar.

207-UB-L-BLK

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.25
Gewicht (lb) 0.84
Haltekraft (lb) 375
Spannarmlänge (in) 1.5
Maximale Haltekraft (N) 1670
Höhe unter Spannarm (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.38
Spannarmlänge (mm) 33
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99
Spannarmausführung offener Spannarm
Handgriff Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
PublishedDate 1725391641000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl (Schwarz)
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Bedingt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57
Basis Montage Ausführung gerade
Produktreihe 207
Produkt Typen Standard
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top