Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Pinces de maintien 207 (série)
207-UB-L-BLK
207-UB-L-BLK
Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.84
Effort de maintien (lbf)
375
Longueur Etrier (in)
1.5
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Poids (kg)
0.38
Longueur Etrier (mm)
33
Effort de maintien maximum (N)
1670
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
99
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
57
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1725391641000
poignée
Verticale
Application -Usinage
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Base droite
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
207
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Accessoires de produit
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top