Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit flacher Bauweise – 213
213-U-L-BLK
213-U-L-BLK
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.18
Höhe unter Spannarm (in)
0.65
Haltekraft (lb)
150
Spannarmlänge (in)
0.85
Spannarmlänge (mm)
21.5
Gewicht (kg)
0.08
Maximale Haltekraft (N)
670
Höhe unter Spannarm (mm)
16.5
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktreihe
213
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
offener Spannarm
Produkt Typen
Standard
PublishedDate
1725387262000
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Schweissen
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
Back to Top