Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
serrages de maintien 213 (série)
213-U-L-BLK
213-U-L-BLK
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
0.65
Effort de maintien (lbf)
150
Poids (lb)
0.18
Longueur Etrier (in)
0.85
Effort de maintien maximum (N)
670
Hauteur sous étrier (mm)
16.5
Longueur Etrier (mm)
21.5
Poids (kg)
0.08
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement
Normal
Ouverture poignée (+10°)
60
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725387262000
Variation posage pièce
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
213
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Horizontal
Type de produit
Standard
Back to Top