Kniehebelspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and open bar with black finish.

217-UB-L-BLK

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.11
Gewicht (lb) 0.4
Haltekraft (lb) 200.0
Spannarmlänge (in) 1.49
Maximale Haltekraft (N) 900.0
Höhe unter Spannarm (mm) 28.2
Gewicht (kg) 0.18
Spannarmlänge (mm) 38.0
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl (Schwarz)
Handgriff Horizontal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Montage Sehr gut
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarmausführung offener Spannarm
Anwendung - Schweissen Gut
PublishedDate 1725390588000
Produktreihe 217
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 61.0
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 91.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Bediener Umgebung Normal
Produkt Typen Standard
Back to Top