Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 217 (série)
217-UB-L-BLK
217-UB-L-BLK
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Hauteur sous étrier (in)
1.11
Longueur Etrier (in)
1.49
Poids (lb)
0.4
Effort de maintien (lbf)
200.0
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Longueur Etrier (mm)
38.0
Hauteur sous étrier (mm)
28.2
Poids (kg)
0.18
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
61.0
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
PublishedDate
1725390588000
Service environnement
Normal
Application -Travail du bois
Excellent/High
Toggle Lock plus
Non
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
poignée
Horizontal
Variation posage pièce
Non
Gammes de produits
217
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Base droite
Style d'étrier
Barre en U ouvert
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Back to Top