Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit flacher Bauweise – Serie 217 | DESTACO
217-UB-LS-BLK
217-UB-LS-BLK
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.4
Höhe unter Spannarm (in)
1.11
Spannarmlänge (in)
2.31
Gewicht (kg)
0.18
Höhe unter Spannarm (mm)
28.2
Maximale Haltekraft (N)
900.0
Spannarmlänge (mm)
58.7
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
61.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
PublishedDate
1725393920888
Produkt Typen
Standard
Flankenscheiben
215105
Spindelzubehör
202208-M
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
217
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Anwendung - Schweissen
Gut
Back to Top