Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 217 (série)
217-UB-LS-BLK
217-UB-LS-BLK
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
2.31
Poids (lb)
0.4
Hauteur sous étrier (in)
1.11
Effort de maintien (lbf)
200.0
Hauteur sous étrier (mm)
28.2
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Longueur Etrier (mm)
58.7
Poids (kg)
0.18
Assemblage goupille
202208-M
Type de produit
Standard
PublishedDate
1725393920888
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
217
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Base droite
Service environnement
Normal
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
poignée
Horizontal
Style d'étrier
Barre en U
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
Rondelle
215105
Application -Usinage
Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°)
61.0
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Back to Top