Kniehebelspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with neoprene spindle, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

235-URSS

Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 750
Gewicht (lb) 1.63
Spannarmlänge (in) 4.16
Höhe unter Spannarm (in) 1.7
Höhe unter Spannarm (mm) 43.2
Gewicht (kg) 0.74
Spannarmlänge (mm) 105.7
Maximale Haltekraft (N) 3340
Produktreihe 235
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Edelstahl
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben 235106
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Gut
Betriebsablauf 2
Produkt Typen Standard
Spindelzubehör 240208-M
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 92
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Horizontal
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktzubehör
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top