Pinces de maintien

Low profile, horizontal hold down clamp with neoprene spindle, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

235-URSS

Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.7
Effort de maintien (lbf) 750
Longueur Etrier (in) 4.16
Poids (lb) 1.63
Hauteur sous étrier (mm) 43.2
Longueur Etrier (mm) 105.7
Poids (kg) 0.74
Effort de maintien maximum (N) 3340
Cycle de travail 2
Style de base de montage Base bridée
Application -Usinage Faible/Bas
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Standard
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Toggle Lock plus Oui
Gammes de produits 235
Application -Fermeture Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Rondelle 235106
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°) 70
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Assemblage goupille 240208-M
Service environnement Normal
Style d'étrier Barre en U
Application -Assemblage Excellent/Haut
poignée Horizontal
Application -Travail du bois Excellent/High
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 92
Matériel standard Acier inoxydable
Accessoires de produit
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top