Manuelle Schwenkspanner

Manual Swing Clamp

6002-SWL

Destacos linksschwenkende Handspanner der Serie 6004 SWL sind benutzerfreundliche Optionen, die in den Bereichen Vorrichtungsbau/Qualitätssicherung, Schweißen und Montage in der Industrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Sie bieten eine schnelle Schwenk- und Spannbewegung für eine gesteigerte Produktivität sowie einen Push- oder Pull-Betrieb. Außerdem können sie in zwei Positionen verriegelt werden. Die neuen Schwenkhandspanner verfügen über eine geschlossene Kurvenbahn und können in aus- und eingefahrener Position spannen und verriegeln. Außerdem verfügen sie über eine Arretierung, durch die der Spanner in geöffneter Position einrastet, um ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.95
Spannhub (in) 0.22
Höhe unter Spannarm (in) 2.19
Schwenkhub (in) 0.53
Haltekraft (lb) 400.0
Schwenkhub (in) 0.53
Spannhub (in) 0.22
Schwenkhub (mm) 13.5
Spannhub (mm) 5.6
Gewicht (kg) 0.43
Spannhub (mm) 5.6
Schwenkhub (mm) 13.5
Höhe unter Spannarm (mm) 55.7
Maximale Haltekraft (N) 1780.0
max. Spannhub (mm) 5.6
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWL
Produktreihe 6000-SW
PublishedDate 1711628941000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top